ECT-UVHB Nippuside
Nippuside ulkokäyttöön
- Materiaalikoostumus: PA 6.6 (UV-stabiloitu)
- Materiaali: Vakio polyamidi
- Väri: Musta
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 100 mm
- 135 mm
- 200 mm
- 280 mm
- 360 mm
Poikkileikkauksen paksuus s
- 1.1 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
Leveys - B
- 2.5 mm
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Kaapelinipun halkaisija - min.
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
Kaapelinipun halkaisija - maks.
- 24 mm
- 35 mm
- 51 mm
- 55 mm
- 76 mm
- 101 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 0,78 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
PA 6.6 (UV-stabiloitu)
Materiaali
Vakio polyamidi
Väri
Musta
Lämpötilankesto - min. (tulo)
-40 °C
Asennuslämpötila - min. (tulo)
-12 °C
Lämpötilankesto - maks. (tulo)
85 °C
Asennuslämpötila - min.
-12 °C
Lisätietoja tuotteesta
Sovelluksen lämpötilaan pohjautuen: varmuuskerroin 2: 0° - 40°C, varmuuskerroin 10: -25° - 0°C, varmuuskerroin 10: 40° - 75°C, Paloluokka: UL 94 HB / EN 50146
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Lähes silikoniton ja halogeeniton
- RoHS-yhteensopiva
- Helppo asentaa ja luotettavampi kiinnitys
- Erittäin kestävä materiaali
- Helppo käsitellä, luotettava asennus
Sovellukset
- Kaapelien, putkien ja letkujen vetäminen, niputtaminen ja kiinnittäminen
- Suositellaan ulkokäyttöön
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

