HKD Lyöntiankkuri (metrikoot)
Suuritehoinen työkalulla asennettava lyöntiankkuri hiiliteräksestä metrisillä kierteillä
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisätilat
- Hyväksynnät / testiraportit: DIBt, ETA, FM (Factory Mutual), Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia tönäri.
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierteen koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ankkurin pituus
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankkurin koko
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 33,75 EUR
Tekniset tiedot
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Hyväksynnät / testiraportit
DIBt, ETA, FM (Factory Mutual), Tulipalo
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- “Älykäs porrastettu etukartio mahdollistaa helpon ja oikeaoppisen asennuksen kovimpiinkin materiaaleihin
- Saatavilla eri kokoisina erilaisiin käyttökohteisiin
- Oikeaoppisen kiinnityksen silmämääräinen tarkistus Hiltin asennustyökalua käytettäessä
- Sisältää kauluksen tasaista asennusta varten, oli reiän syvyys mikä tahansa
- Matala poraussyvyys (25 mm)
Sovellukset
- Keskisuuret kuormitukset ankkuripulteilla ja kierretangoilla, esim. putkien, ilmastointikanavien, sprinklerijärjestelmien jne. ripustusjärjestelmät
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





