Kartioterä TS-BT 5.3-65 S
#2346083
Kartioterät reikien tarkkaan esiporaukseen tai pinnoitteiden poistamiseen S-BT-kierretankotappeja varten teräksessä
- Pohjamateriaalit: Metalli
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Pituus: 65 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 65 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
74,16 EUR
74,16 EUR
/
1 kpl





