Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Pysäytysterä HSC-asennuksiin (TE-C)

  • Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
  • Käyttötila: Poraus, Iskuporaus
  • Pohjamateriaali: Betoni, Raudoitettu betoni

Tuotevaihtoehdot

Sopiva ankkurin koko
  • HSC-A (SHD) (R) M10x40/20, HSC-I (R) M8x40, HSC-A (SHD) (R) M10x40/50
  • HSC-A (SHD) (R) M12x60/20, HSC-I (R) M10x60
  • HSC-A (SHD) (R) M8x40/15, HSC-I (R) M6x40
  • HSC-I (R) M12x60
Terän halkaisija
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 116,14 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-C (SDS Plus)
Käyttötila
Poraus, Iskuporaus
Pohjamateriaali
Betoni, Raudoitettu betoni

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yhdenmukainen porattu reiän syvyys HSC-takakartioankkureiden asianmukaiseen asennukseen
  • Pituuden ja halkaisijan toleranssit sopivat kuhunkin HSC-ankkurikokoon kiinnityspisteiden maksimaalista varmuutta varten

Sovellukset

  • Erikoisterä, jota tarvitaan HSC-ankkureiden poraamiseen määrättyyn syvyyteen

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.