SI-S 3/8" lyhyt voimahylsy
3/8" (tuuman) lyhyt voimahylsy pulttien ja ankkurien kiristämiseen
- Kiinnityspää: 3/8 " neliö
- Lyhyt/pitkä: Lyhyt
- Materiaalin pinnoite/pintakäsittely/viimeistely: Mustafosfaatti
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Avainkoko
- 8 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 17 mm
- 19 mm
Kiinnityspää
- 3/8 " neliö
Pituus
- 30 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 9,31 EUR



