Uusi
HFB-R RW naula-ankkuri
Lyöntitulppa HFB-R RW 6x45 15/10/5 #2314941

Suuritehoinen naula-ankkuri julkisivurankojen kiinnittämiseksi betoniin
- Kannan muoto: Tasakanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
202,00 EUR
2,02 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kannan muoto
Tasakanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Seisminen, Tulipalo
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeammat ja luotettavammat julkisivurangat halkeilleeseen betoniin
- Esiasennettu kuminen aluslevy
- Lyhyt asennussyvyys 25 mm, 30 mm
- Asennusmomenttiin kiristämistä ei vaadita ankkuria asennettaessa
Sovellukset
- Julkisivurankojen kiinnitys betoniin



