HKH ontelolaatta-ankkuri
Standard-tason hyväksytty ontelolaatta-ankkuri
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Ympäristön olosuhteet: Sisätilat, kuivat olosuhteet
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ontelolaatta-ankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
Ankkurin pituus
- 88 mm
- 93 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 339,00 EUR



