HIF eristekiinnike
Standard-tason muovinen eristeankkuri pehmeiden eristemateriaalien kiinnitykseen kevyesti tuulettuvissa julkisivurakenteissa
- Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja), Betoni (kevyt), Betoni (pehmeä)
- Toimintaperiaate: Listatulppa
- Eristysmateriaali: Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS)
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
- 100 mm
- 120 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 220 mm
- 240 mm
Terän halkaisija
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 125 mm
- 145 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 245 mm
- 265 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 97,15 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja), Betoni (kevyt), Betoni (pehmeä)
Toimintaperiaate
Listatulppa
Eristysmateriaali
Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS)
Hyväksynnät / testiraportit
N/A
Ympäristön olosuhteet
Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Materiaalikoostumus
Muovi
Materiaali, korroosio
Muovi
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erityisesti pehmeässä eristemateriaalissa 90 mm ei uppoa pintaan, ei vaadi lisälevyn käyttöä
- Nopeus alhaisemman porausvoiman ansiosta
- Poraus, lyönti vasaralla, siinä kaikki
Sovellukset
- Täydellinen ankkuri pehmeiden eristemateriaalien kiinnitykseen kevyesti tuuletetuissa julkisivuasennuksissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


