X-ENP2K profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula X-ENP2K-20 L15 #385133

Yksittäisnaulat metallikatteiden kiinnittämiseksi kevyisiin teräsrakenteisiin panoskäyttöisillä DX 76 -naulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 3 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
108,00 EUR
1,08 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
3 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3.7 mm
Aluslevyn koko
15 mm, 15 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, BUtgb, ETA, ITB, LR, Rom
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 76 PTR
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huomattavasti nopeampi ja turvallisempi kiinnitysjärjestelmä hitsaamiseen verrattuna
- Sopii paksuudeltaan 3-6 mm:n teräksisiin pohjamateriaaleihin
- Helppo kiinnityslaadun tarkistus naulan ulkonemamittarilla
- Soveltuu teräkselle, jonka lujuus on S235-S355
- Muodostaa Hilti DX 76 PTR:n kanssa järjestelmän optimaaliseen kiinnitykseen HTU-valukiskoilla, teräspalkeilla ja muilla tukirakenteilla, joiden paksuus on 3-6 mm
Sovellukset
- Ulkoverhouksien, kattojen ja metalliprofiilikatteiden kiinnitys kevyisiin teräsrakenteisiin ja paksuudeltaan 3-6 mm:n HTU-kiskoihin



