X-NPH2 profiilipeltinaulat

Yksittäisnaula metallikansien kiinnittämiseen betoniin DX 76 panosnaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 160 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 126,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja)
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
160 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
4.5 mm
Aluslevyn koko
15 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
BUtgb, Socotec
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 76
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- DX-Kwik-tekniikka – kiinnikkeet kiinnitetään pieneen esiporattuun reikään, jolloin voit saavuttaa lähes 100 % paremman kiinnitysvarmuuden suojaamalla samalla pohjamateriaalia
- Tasainen kiinnityslaatu ja nopea asennus
Sovellukset
- Kattojen ja vuorauksien profiilimetallilevyjen kiinnitys betoniin (esiporaus TX-C 5/23 -pysäytysterällä)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


