NK ENK yleisnaula (aluslevyllä)

Yksittäisnaula kiinnittämiseen betoniin ja teräkseen DX 450 panosnaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia DX 450 or NK naulat.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 62 mm
- 72 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 56,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3.7 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ITB
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 450
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monikäyttöiset DX-tapit – suunniteltu moniin yleisiin kiinnitystehtäviin betoniin, teräkseen tai muurattuihin rakenteisiin
- Yksinkertaistettu inventaario – voit käyttää samaa naulatyyppiä erilaisiin kiinnitystöihin
Sovellukset
- Monipuoliset kiinnitykset betoniin, teräkseen ja hiekka-kalkkikiveen (NK-naula)
- Kiinnitys teräkseen jokapäiväiseen käyttöön (ENK-naula)
- Väliseinärankojen, rimojen ja kynnyslautojen kiinnitys betoniin tai teräkseen (NK-naula)
- Väliaikaisten muottien tai esteiden kiinnitys betoniin (NK-naula)
- Väliseinärankojen kiinnitys teräkseen (ENK-naula)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.