X-S B4 MX teräsnaulat (nauhoitetut)

Kampanaulat kiinnitykseen teräkseen akkutoimisella BX 4 -naulaimella
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 14 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- BX 4
Pakkauskoko
- 400 kpl
0,35 EUR / 1 kpl - 1000 kpl
0,33 EUR / 1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 140,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Kiinnittimen varren halkaisija
3 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 4
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippusuorituskykyinen naula teräkseen
- Pitkä kartiomainen kärki ja suuri kovuus – erinomainen kiinnityslaatu
Sovellukset
- Kiinnitys teräkseen
- Sopii kuiviin sisätiloihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.