Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

X-P B4 MX betoninaulat (nauhoitetut)

Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin akkutoimisella BX 4 -naulaimella

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 17 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • BX 4
Pakkauskoko
  • 400 kpl
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 140,00 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
60 mm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Kiinnittimen varren halkaisija
3 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 4
Tuoteluokka
Premium

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Huippusuorituskykyinen naula pehmeään betoniin ja joihinkin lujiin betoneihin
  • Pitkä kartiomainen kärki ja suuri kovuus – erinomainen kiinnityslaatu

Sovellukset

  • Kiinnitys pehmeisiin tai joihinkin koviin betoneihin
  • Kiinnitys umpitiileen.
  • Kiinnitykset umpitiileen

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.