Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

X-S EGN MX teräsnaulat

Kampanaulat kiinnitykseen teräsrakenteeseen kaasutoimisella GX 120 -naulaimella

  • Pohjamateriaalit: Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
  • Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 GX 120 naula or Teräkseen .

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 14 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
  • GX 120
Pakkauskoko
  • 750 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 390,00 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ICC-ES
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 120
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Huippusuorituskykyinen naula teräkseen
  • Pitkä kartiomainen kärki ja suuri kovuus – erinomainen kiinnityslaatu

Sovellukset

  • Kiinnitys teräkseen

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.