X-GN MX Betoninaulat (nauhoitetut)
Kaasunaula X-GN 20 MX #340232
Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin GX 120 -kaasunaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
standard
Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 , GX 120 naula , Betoniin or Perusnaula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 120
Pakkauskoko
- 750 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
750
Nettohinta (ALV 0%)
345,00 EUR
0,46 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
60 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3 mm
Pisteen tyyppi
Leikkauspiste
Hyväksynnät
IBMB
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 120
Tuoteluokka
Standard
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erinomainen suorituskyky pehmeään betoniin
- Leikattukärkinen naula kaikkiin peruskiinnityksiin
Sovellukset
- Kiinnitys pehmeään betoniin
- Kiinnitys umpitiileen.
- Kiinnitykset umpitiileen