X-U 15 / 20 MXSP teräsnaulat
Yleisnaula X-U 15 MX SP #383466

Kampanaula kiinnitykseen teräkseen panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia teräsnaula raskaaseen käyttöön, teräskiinnike, lipasnaula teräkseen, teräsliitoskappaleet or tehokas teräskiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
60,97 EUR
0,61 EUR / 1 kpl
