X-ENP profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula X-ENP-19 L15 #283506
Yksittäisnaulat metallikatteiden kiinnittämiseksi teräsrakenteisiin panoskäyttöisillä DX 76 -naulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 19 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
109,00 EUR
1,09 EUR
/
1 kpl






