HPS-1 (S) listatulppa
Lyöntitulppa HPS-1 5/30Sx50 #230529
Taloudellinen muovinen listatulppa
- Kannan muoto: Tasakanta
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntinaula or lyöntitulppa.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 5 mm
Ankkurin pituus
- 52 mm
Pakkauskoko
- 150 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Nettohinta (ALV 0%)
102,56 EUR
0,68 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kannan muoto
Tasakanta
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Dokumentit ja videot
pdf Tekninen tietolomake HPS-1-listatulpille , englanti [ 376.3 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yleiskäyttöön useille materiaaleille, kuten reikätiilille ja harkoille
- Lyötävä ruuvi voidaan myös kiinnittää ja avata ruuvitaltalla
- Nopea lyöntiasennus vasaralla
- Neljäsuuntainen laajeneminen
- Holkki estää sisään painamisen ja ennenaikaisen laajenemisen
Sovellukset
- Sähkö- ja putkiasennuksien säätönauhojen, rimojen ja komponenttien kiinnitykseen (-40 °C - +80 °C)



