S-MD 33 PS itseporautuvat metalliruuvit

- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Ruuvin kannan halkaisija: 12 mm
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 2.1 - 20 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 2.1 - 6 mm
Pituus
- 38 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- TX 25
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 267,50 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Ruuvin kannan halkaisija
12 mm
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM



