Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-MD 01 LPS itseporautuvat metalliruuvit

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
  • Ruuvin kannan halkaisija: 12 mm

Tuotevaihtoehdot

Paksuusalue kiinnitettynä MF
  • 1.2 - 8 mm
  • 1.2 - 21 mm
Porauskapasiteettialue DC
  • 1.2 - 4 mm
Pituus
  • 25 mm
  • 38 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
  • TX 25
Pakkauskoko
  • 250 kpl
  • 500 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 175,35 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Ruuvin kannan halkaisija
12 mm
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään

Dokumentit ja videot