Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-DS 22 B M teräväkärkiset kovalevyruuvit

Nauhoitetut kovalevyruuvit (päällystetty fosfaatilla) SMD 57 -ruuvilippaaseen – kovalevyn kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin

  • Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
  • Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
  • Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia HabitoGyproc HabitoRigidur or Ultraboard.

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 25 mm
  • 37 mm
  • 49 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
  • 50
Pakkauskoko
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 42,86 EUR

Tekniset tiedot

Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Tuoteluokka
Premium
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suuritehoiset nauhoitetut ruuvinauhat erityisten kovalevymallien (esim. Habito, Knauf Diamond, Fermacell, Duragyp) kiinnittämiseen seinien ja kattojen metalli- tai puurankoihin
  • Ruuvien nopea kiinnitys kiinnityspisteen siipimäisen kärjen optimaalisen muotoilun ansiosta
  • Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus

Sovellukset

  • Kovalevyn (esim. Habito, Knauf Diamond, Fermacell, Duragyp) kiinnitys metalliin
  • Kovalevyn (esim. Habito, Knauf Diamond, Fermacell, Duragyp) kiinnitys puuhun

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.