S-MDW01S Itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MDW01S 6,5x80 #2284771

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) ilman aluslevyä alumiinin ja teräksen kiinnittämiseksi puuhun
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 80 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Ruostumaton teräs A2
Porauskapasiteettialue DC
- 0.4 - 2 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 0.4 - 44 mm
Pituus
- 80 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
129,00 EUR
1,29 EUR
/
1 kpl


