S-WDF-Z Rakenteelliset puuruuvit, kaksoispää kokokierteellä
Puuruuvi kokokierteellä ja kaksoispäällä (kuusio SW17 ja TX40 -ruuvain) käytettäväksi TX 40-terien ja kuusiohylsyjen kanssa esivalmistettujen puuelementtien nostamiseen
- Sovellus: Puu puuhun, Rakennepuu
- Pohjamateriaalit: Puu, Puutavara, Poikkilaminoitu puu (CLT)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita
premium
Tuotevaihtoehdot
Ruuvin halkaisija d
- 12 mm
Pituus
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 160 mm
Pakkauskoko
- 30 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 49,20 EUR









