S-WS 03 Z teräväkärkiset sähköruuvit

Yksittäinen kipsilevyruuvi (sinkitty) pistorasioiden kiinnittämiseksi puuhun
- Ruuvin kannan tyyppi: KFR-kanta
 - Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
 - Kampa: Ei
 
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 35 mm
 - 45 mm
 - 55 mm
 
Pakkauskoko
- 200 kpl
 - 500 kpl
 
 Määrä 
 Pakkaukset 
Total Yhteensä 
 1 
Nettohinta (ALV 0%)
 Alkaen 22,70 EUR 
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
 KFR-kanta 
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
 PH #2 
Kampa
 Ei 
Tuoteluokka
 Standard 
Ympäristöolosuhteet
 Kuivat sisätilat 
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruuvautuu nopeasti optimoidun kierteen ansiosta
 - Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
 - Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
 
Sovellukset
- Pistorasioiden kiinnitys puuhun
 - Puulevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
 
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



