S-MD LS itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MD51LS 5,5x25 #378258

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) aluslevyllä ohuiden-keskipaksujen metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 4 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 25 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1.2 - 5 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1.2 - 3.75 mm
Pituus
- 25 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
1 018,10 EUR
2,04 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Pituus
25 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Luotettavat, korroosionkestävät kiinnitykset
- EPDM-kumitiiviste – luotettavampi vesitiiviys
- Nopea ja kestävä porakärki
- Luotettaviin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
Sovellukset
- Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen teräksisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai niitä ilman
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuet metallien väliset liitännät (maks. 4 mm)
- Trapetsoidisten metallilevyjen kiinnitys vuorauskouruihin


