LVI itsekierteittävät ruuvit

Itsekierteittävä ruuvi (hiiliterästä) betonikiinnityksiin HUD-1-muoviankkureita käyttäen
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Betoni
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 38 mm
- 50 mm
- 75 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 10
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 31,57 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Betoni
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ruuvi mekaanisiin ja sähköisiin sovelluksiin luotettavia betonikiinnityksiä varten
Sovellukset
- Kevyet kiinnitykset mekaanisiin ja sähköisiin sovelluksiin betonin pohjamateriaaliin
- Kiinnitykset betoniin HUD-1-muoviankkureita käyttäen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
