S-MD 21 Z itseporautuvat metalliruuvit

Itseporautuva ruuvi (sinkittyä hiiliterästä), sisältää integroidun laipan ohuiden metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 3 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Tuoteluokka: Premium
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1.2 - 9 mm
- 1.2 - 15 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1.2 - 3 mm
Pituus
- 22 mm
- 25 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 85,00 EUR

