S-WS 08 C M teräväkärkiset puuruuvit
Ulkokäyttöön tarkoitettu nauhoitettu puuruuvi (pinnoitettu) puun kiinnittämiseksi puuhun
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta, nauhassa
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 41 mm
- 51 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
- 50
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 134,56 EUR






