S-MD25Z Itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MD 25Z 5,5x40 #2054488

- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 40 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 4.6 - 18 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 4.6 - 15 mm
Pituus
- 40 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
105,00 EUR
0,42 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pituus
40 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Puristusliitos
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Luotettavammat kiinnitykset määritetyillä kuormitusarvoilla


