Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-MD 03 PZ itseporautuvat metalliruuvit

Itseporautuvat ruuvi S-MD03PZ 4,8x16 #388931

Itseporautuva ruuvi (ruostumaton teräs)

  • Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
  • Pituus: 16 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Paksuusalue kiinnitettynä MF
  • 2.1 - 4 mm
Porauskapasiteettialue DC
  • 2.1 - 4.5 mm
Pituus
  • 16 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
  • PH #2
Pakkauskoko
  • 500 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
500
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

35,00 EUR

0,07 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Hiiliteräs
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pituus
16 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopea ja kestävä kärki

Sovellukset

  • 0,8 mm paksujen profiilien kiinnitys 2,0 mm paksuihin UA-profiileihin (tai ovenkarmeihin)