S-DD 01 Z itseporautuvat kipsilevyruuvit
Yksittäinen kipsilevyruuvi (sinkitty) kipsilevyjen kiinnittämiseksi metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 47,67 EUR





