S-DS 06 Z teräväkärkiset metallin rankaruuvit


Sisätilojen metallirankaruuvi (sinkitty) tappien kiinnittämiseksi kiskoon
- Ruuvin kannan tyyppi: KFR-kanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 13 mm
- 32 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 50,92 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
KFR-kanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Porauskapasiteetti - maks. (ga)
20 ga
Tuoteluokka
Standard
Porauskapasiteetti - min. (ga)
25 ga
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
pdf Suoritustasoilmoitus Hilti-SF-DoP-019 (FI) [ 114.5 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Helppo ruuvata erinomaisen porattavuuden ansiosta
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
- Suunniteltu tarkoin Hiltin vääntimiin ja ruuvauskärkiin – auttaa saavuttamaan aina korkealuokkaiset kiinnitykset
Sovellukset
- Metallilistan kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (maksimipaksuus yhteensä 0,88 mm)
- Metallitappien kiinnitys metallikiskoon (maksimipaksuus yhteensä 0,88 mm)
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Akkuväliseinäruuvain tehokkaalla Nuron-akulla antamaan lisää vääntöä ja ruuveja latausta kohti ripustettaessa kipsilevyjä, puulevyjä ja ulkovuorausta
Vakiotehoinen ruuvauskärjenpidin magneetilla käytettäväksi tavallisilla ruuvivääntimillä
Johdollinen ja nopea väliseinäruuvain kipsilevysovelluksiin, 6 000 kierrosta minuutissa



