S-DS 101 Z M

Nauhoitettu kuitulevyruuvi (terävä/hieno/uppokanta)
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 25 mm
- 41 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
- 50
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 57,79 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nauhoitetut ruuvit sopivat täydellisesti lippaaseen SMD 57 ja ruuvaimeen SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000
- Suuri kierrosnopeus mahdollistaa nopean työskentelyn
Sovellukset
- Kipsikuitulevyt metalliin (maks 0,88 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.