S-WD 11 Z M itseporautuvat siipiruuvit
Puuruuvi S-WD11Z 3,8x41 M #413806
Nauhoitettu siipikärkinen puuruuvi (sinkitty) SMD 57 -ruuvilippaaseen – puun kiinnittämiseksi metalliin
- Pohjamateriaalit: Metalli
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 41 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Sinkitty
Porauskapasiteettialue DC
- 0.75 - 2.5 mm
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 10 - 26 mm
Pituus
- 41 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
154,96 EUR
0,15 EUR
/
1 kpl




