S-MD 03 SS itseporautuvat metalliruuvit

- Pohjamateriaalit: Alumiini, Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
- Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Korroosiosuoja
- Ruostumaton teräs A4
Porauskapasiteettialue DC
- 2.6 - 6 mm
Pituus
- 25 mm
- 32 mm
Pakkauskoko
- 250 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)


