S-MD53SS Itseporautuvat metalliruuvit

- Pohjamateriaalit: Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
- Ruuvin kannan halkaisija: 10 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 2.6 - 7 mm
- 2.6 - 14 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 2.6 - 6 mm
Pituus
- 25 mm
- 32 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 250 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 217,72 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM


