S-DS 20 B M teräväkärkiset kovalevyruuvit
Nauhoitettu kovalevyruuvi (päällystetty fosfaatilla) SMD 57 -ruuvilippaaseen – kovalevyjen kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
premium
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
- 50
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 34,39 EUR







