S-MD55SS Itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MD55SS 5,5x40 #2211435
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
- Pituus: 40 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 4.6 - 11 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 4.6 - 15 mm
Pituus
- 40 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
277,00 EUR
1,11 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
Pituus
40 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM