HUS3-H 6 betoniruuviankkuri
Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, kuusiokanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 57,00 EUR





