HUS3-P 6 betoniruuviankkuri
Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, matalakupukanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kupukanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo, VDS
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 40 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 67,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Kannan muoto
Kupukanta
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo, VDS
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (ontelolaatta), Muuraus (umpi)
Kiinnityksen tyyppi
Läpikiinnitys
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Ei mahdollista
Puhdistustoimenpiteet
Puhdistus käsin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Asennussuunta
Kaikki
Materiaalikoostumus
Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi tuottavuus – vähemmän poraamista ja työvaiheita kuin tavanomaisissa ankkureissa
- Tasainen kanta uuden kiskojärjestelmän osien helppoa säätöä varten
- Luotettava ja helppo asentaa – HSE-tuoteprofiili saatavilla
- Pienemmät reuna- ja keskiöetäisyydet
- Ylivoimainen yläpuoliseen asennukseen – yksinkertaistaa työskentelyä
Sovellukset
- Kiskojen kiinnitys suoraan kattoon putkien tai ilmastointikanavien asennusta varten
- Käsijohteiden tai kaiteiden ja muiden koristeteräsrakenteiden kiinnitykseen
- Soveltuu ripustuskiinnityksiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.






