HUS3-PL 6 ruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS3-PL 6 #2195766
Ultimate-tason ruuviankkuri betoniin (hiiliteräs, suuri matalakupukanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Kupukanta
- Terän koko: T30
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 60 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
75,00 EUR
0,75 EUR / 1 kpl







