S-BT liitin
Liitosmutteri MEP-asennuksien kiinnittämiseen teräkseen S-BT- tai X-BT-tapeilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M10
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
182,00 EUR
3,64 EUR
/
1 kpl







