X-EM8H P8 Kierretankotapit

Kierretankotappi hiiliteräskestä käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla (8 mm aluslevy) – vain sisätiloihin
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Kierteen pituus
- 11 mm
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 141,00 EUR

