X-SEA-R 30 mm M8 Kierretankotapin jatke
Kierrepultti X-SEA-R 30 M8 adapteri #432274

- Sovellus: Ritilät
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Korroosiosuoja: A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
premium
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 30 mm
Halkaisija
- 10 mm
Pituus
- 45 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
844,00 EUR
8,45 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Ritilät
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Korroosiosuoja
A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Rannikkoalueella, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita
Halkaisija
10 mm
Pohjamateriaalit
Teräs, Valurauta, Alumiini
Tuoteluokka
Premium