Uusi
S-BT GR Threaded Stud
Threaded screw-in stud (Stainless Steel, Metric thread) for grating fastenings on steel and aluminum in highly corrosive environments
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia tapit ruostumattomasta teräksestä, ruostumaton tappi, Kierretankotappi, ruostumaton kierretappi or tapit ruostumattomaan teräkseen.
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 075,00 EUR
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Materiaali
Duplex ruostumaton teräs (1.4462)
Hyväksynnät
ABS, BV, DNV, ETA, ICC-ES, LR, RMR
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei pinnoitetun metallin uudelleen työstötarvetta – ei vaikuta korroosiosuojaan
- Sopii käytettäväksi erittäin korrosoivissa ympäristöissä (C4 ja C5) useimmilla energia- ja teollisuudenaloilla
- Sopii käytettäväksi 6 mm (1/4") ja sitä paksumpiin teräsrakenteisiin
- Kannettava ja langaton järjestelmä poistaa pitkien sähköjohtojen tarpeen
- Ei vaadi ponneainetta
Sovellukset
- Ritilän kiinnitys teräsrakenteisiin X-FCM-R-ritiläkiinnikkeellä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.







