HSA kiila-ankkuri
Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M20
Ankkurin pituus
- 50 mm
- 65 mm
- 125 mm
- 170 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 51,60 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Kannan muoto
Ulkokierteellinen
Hyväksynnät / testiraportit
ETA
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon)
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys, Läpikiinnitys
Asennustyökalut
SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensimmäinen ETA-hyväksytty kiila-ankkuri. Helppo asentaa käyttäen iskevää mutteriväännintä ja Hilti-momenttisauvaa suuremman tuottavuuden saavuttamiseksi sarjakäytöissä
- Erinomaiset keski- ja reunaetäisyydet
- 3 asennussyvyyttä tarjoavat maksimaalisen monikäyttöisyyden
Sovellukset
- Kaikenlaiset kiinnityssovellukset halkeilemattomaan betoniin
- Käsijohteet ja kaiteet
- Tikkaat ja portaat
- Suojakaiteet
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



.jpg)



