HSA-R kiila-ankkuri ruostumattomasta teräksestä
Suuritehoinen kiila-ankkuri halkeilemattomaan betoniin (A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M6
- M20
Ankkurin pituus
- 65 mm
- 85 mm
- 125 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 200,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Kannan muoto
Ulkokierteellinen
Hyväksynnät / testiraportit
ETA
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon)
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys, Läpikiinnitys
Asennustyökalut
SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Sisätilat, joissa väliaikaista kondensaatiota
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- ETA-hyväksytty momentti käytettynä iskevällä mutterivääntimellä SIW 14-A tai 22-A ja momenttirajoitteisella S-TB-momenttisauvalla
- Nopeampi ja helpompi ankkurin asennus HS-SC -asennustyökalulla ja momenttirajoitteisella S-TB-hylsyavaimella
- Korkeat kuormat (betoninlujuuden optimaalinen käyttö)
- Erinomaiset reuna- ja keskiöetäisyydet
- Kolme asennussyvyyttä tarjoavat maksimaalisen monikäyttöisyyden
Sovellukset
- Kaikenlaiset ulkotilojen tai vastaavien syövyttävien ympäristöjen kiinnityssovellukset halkeilemattomaan betoniin
- Käsijohteet ja kaiteet
- Tikkaat ja portaat
- Suojakaiteet
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

.jpg)
.jpg)




