CFS-CID Jatkoputki
Modulaariset ja joustavat jatkoputket palokatkon esiasennettuihin laitteisiin, korkeussäätö eri laatoilla
- Korkeus: 150 mm
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Sovelluksen lämpötila-alue: -5 - 50 °C
Tuotevaihtoehdot
Pohjamateriaalit
- Betoni
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 13,22 EUR
Tekniset tiedot
Korkeus
150 mm
Pohjamateriaalit
Betoni
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje CFS-CID, CP 680 P/M CPL, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 1.8 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo asentaa
- Päälleruuvattava – takaa turvallisen liitännän palokatkon esiasennettuun laitteeseen
Sovellukset
- Käytetään valuun jätettävän putkipalokatkon CFS-CID kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



