CFS-CU Palokatkotyyny
Esimuotoiltut palokatkotyynyt väliaikaisiin tai pysyviin paloluokiteltuihin läpivienteihin
- Hyväksynnät: ETA-08/0213
- Pohjamateriaalit: Kipsilevy, Betoni, Muuraus
- LEED VOC: 6.6 g/l
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Mitat (PxLxK)
- 300 x 40 x 30 mm
- 300 x 80 x 30 mm
- 300 x 170 x 30 mm
Pituus
- 300 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 15 kpl
- 30 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 469,86 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
ETA-08/0213
Pohjamateriaalit
Kipsilevy, Betoni, Muuraus
LEED VOC
6.6 g/l
Sovelluksen lämpötila-alue
-20 - 40 °C
Lämpötilankesto
-20 - 40 °C
Savunmuodostus CAN/ULC-S102 (tulo)
No
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
B
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo ja nopea asennus
- Uudelleenkäytettävä ja siten taloudellinen
- Tehokas heti asennuksen jälkeen
- Luja ja kestävä rakenne
- Erikoistyökaluja ei tarvita
Sovellukset
- Kaapelien läpiviennit kevyissä seinissä 100 mm alkaen ja massiiviseinissä 150 mm alkaen
- Lattioiden ja seinien aukkojen väliaikainen sulkeminen rakennusvaiheessa
- Kaapelit, kaapeliniput ja 50 mm PVC-putket
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.








