CFS-C EL
Palokatkomansetti joustava CFS-C EL #2075120
Palokatkomansetti joustava
- Mitat (PxLxK): 2580 x 52 x 5.6 mm
- Hyväksynnät: ETA-14/0085
- Pohjamateriaalit: Väliseinä, Betoni (kevyt), Betoni, Muuraus, Shaftwall
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 52 mm
Putken halkaisija - alue
- 16 - 160 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)















